-
Montage d'appareils
-
Tension assignée (Ue)
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Fonction
-
Fonction
-
Fonction
-
Avec rallonge d'axe
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Montage d'appareils
-
Fonction
-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Montage d'appareils
-
Courant nominal
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Avec verrouillage de porte
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Courant de défaut nominal ajustable
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Courant de défaut nominal ajustable
-
Verrouillable
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
-
Courant de défaut nominal
-
Courant de défaut nominal
-
Courant de défaut nominal
-
Courant de défaut nominal
-
Courant de défaut nominal
-
Avec poignée rouge/jaune
-
Avec poignée rouge/jaune
-
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Temps de retard max.
-
Temps de retard max.
-
Temps de retard max.
-
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
-
Temps de retard ajustable
-
Temps de retard ajustable
-
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Température ambiante en fonctionnement
-
Type de courant différentiel
-
Type de courant différentiel
-
Type de courant différentiel
-
Avec autotest avec fonction courant de défaut
-
Avec autotest avec fonction courant de défaut
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Courant de commutation assigné
-
Avec dispositif de verrouillage
-
Fréquence
-
Nombre de pôles
-
Degré de pollution
-
Degré de pollution
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Immunisé contre déclenchements intempestifs
-
Immunisé contre déclenchements intempestifs
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Objet connecté
-
Plateforme de téléchargement d'applications
Contact auxiliaire inverseur ( CA ) DX³ - 6A 240V~ - 0,5 module
Contact signal défaut inverseur ( SD ) DX³ - 6A 240V~ - 0,5 module
Contact auxiliaire ou signal défaut inverseur ( CA ou SD ) DX³ - 6A 240V~ - 0,5 module
Contact auxiliaire inverseur + contact signal défaut inverseur ( CA + SD ) DX³ - 6A 240V~ - 1 module
DX3 Contact auxiliaire anticipe à la fermeture 1 module
Déclencheur à émission de tension ( ET ) DX³ - 110V~ à 415V~ et 110V= à 415V=
Batterie de recharge pour déclencheur autonome réference 406287 - 0,5 module
Contact auxiliaire inverseur DX³ 6A - 250 V - 0,5 modules
Contact signal défaut DX³ 6A - 250 V - 0.5 modules
Contact auxiliaire inverseur modifiable DX³ 6A - 250 V - 0.5 modules
Contact auxiliaire + défaut 6A - 250 V - 1 module
Bloc différentiel DX³ 2P 100mA 40A Type A - 2 modules
Bloc différentiel DX³ 2P 100mA 63A Type A - 2 modules
Bloc différentiel adaptable à vis DX³ pour disjoncteur 1 module par pôle - 2P 230V~ - 40A - typeAC 30mA
Bloc différentiel adaptable à vis DX³ pour disjoncteur 1 module par pôle - 2P 230V~ - 63A - typeAC 30mA
Bloc différentiel adaptable à vis DX³ pour disjoncteur 1 module par pôle - 2P 230V~ - 40A - typeAC 300mA
Bloc différentiel adaptable à vis DX³ pour disjoncteur 1 module par pôle - 2P 230V~ - 63A - typeAC 300mA
Bloc différentiel adaptable à vis pour DX³ 1 module par pôle - 2P 230V~ - 63A - typeAC 300mA sélectif
Bloc différentiel adaptable à vis pour DX³ 1 module par pôle - 2P 230V~ - 63A - typeAC 1000mA sélectif
Bloc différentiel DX³ 2P 30mA 40A Type A - 2 modules