-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Nombre de phases
-
Nombre de phases
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Montage d'appareils
-
Fonction
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Epaisseur des barres collectrices
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Tension assignée (Ue)
-
Nombre de bornes de raccordement
-
Section de conducteur
-
Section de conducteur
-
Nombre de phases
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Tension assignée (Ue)
-
Nombre de bornes de raccordement
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type de construction
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Nombre de bornes de raccordement
-
Nombre de bornes de raccordement
-
Nombre de bornes de raccordement
-
Nombre de bornes de raccordement
-
Nombre de bornes de raccordement
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Accessoire
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Entrée de câble connexion 1
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue
-
Courant nominal
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Entrée de câble connexion 1
-
Largeur des barres collectrices
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Nombre d'entrées
-
Accessoire
-
Nombre d'entrées
-
Largeur de clé
-
Position d'alimentation
-
Largeur des barres collectrices
-
Largeur des barres collectrices
-
Section nominale
-
Section nominale
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Finition adaptateur de barres collectrices
-
Matériau
-
Matériau
-
Pièce détachée
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1
-
Matériau
-
Section nominale du conducteur
-
Avec capot plombable
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Matériau
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Matériau
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Section nominale du conducteur
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Adapté à
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté à
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Longueur de gaine
-
Matériau
-
Certificat de type de matériau selon EN 10203
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Finition appareil encastré
-
Dimension du pas
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Dimension du pas
-
Tension assignée à CA 50 Hz
-
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
-
Qualité du matériau
-
Forme de trou
-
Dimension du pas
-
Dimension du pas
-
Dimension du pas
-
Système à vis
-
Dimension du pas
-
Dimension du pas
-
Dimension du pas
-
Tension assignée à CA 50 Hz
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Section transversale
-
Avec couvercle transparent
-
Section transversale
-
Entrée de câble connexion 2
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Entrée de câble connexion 2
-
Section transversale
-
Section de conducteur max.
-
Section transversale
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Section de conducteur max.
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Flexible
-
Finition du raccordement électrique
-
Longueur
-
Flexible
-
Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2
-
Finition du raccordement électrique
-
Finition du raccordement électrique
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Courant de fonctionnement nominal max. Ie
-
Largeur de tête
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Courant de fonctionnement nominal max. Ie
-
Matériau isolant
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Tête fraisée
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Adapté à un conducteur massif
-
Modèle
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Modèle
-
Découpable à taille voulue
-
Découpable à taille voulue
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Nombre de points de dérivation
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Adapté à un rail de montage
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à un raccordement de conducteur rond
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Adapté à un conducteur massif
-
Adapté à un raccordement de conducteur rond
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Adapté à un conducteur multifilaire
-
Mode de pose
-
Système de connecteur orienté système
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Type raccordement 1
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Adapté à un raccordement de conducteur secteur
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Type raccordement 1
-
Largeur en nombre de modules
-
Adapté à un conducteur multifilaire
-
Longueur totale
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Dimension du boulon à col carré
-
Inclinaison du filetage
-
Avec rondelle
-
Avec écrou
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Adapté à un conducteur à fil fin
-
Adapté à un conducteur à fil fin
-
Nombre de conducteurs
-
Type raccordement 2
-
Type raccordement 2
-
Adapté à un raccordement de conducteur enroulé
-
Adapté à un raccordement de conducteur enroulé
-
Nombre de conducteurs
-
Adapté pour câbles à brins fins sans embout
-
Nombre d'entrées
-
Matériau de la gaine
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Filetage gauche
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Adapté pour câbles à brins extra fins
-
Isolé
-
Type d'entrée
-
Avec autotest avec fonction courant de défaut
-
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
-
Tension nominale de tenue aux chocs
-
Résistance à la température
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Couleur de gaine
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Avec drapeau de marquage
-
Nombre de sorties
-
Type de filetage
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, entrée
-
Version anti-déflagration
-
Section de conducteur, entrée
-
Taille de filetage (métrique)
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, entrée
-
Emballage en bande
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Filetage complet
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, sortie
-
Pour Ex-Zone gaz
-
Section de conducteur, sortie
-
Section de conducteur, sortie
-
Courant de commutation assigné
-
Section de conducteur, sortie
-
Dimension du filetage en pouces
-
Section de conducteur, sortie
-
Section de conducteur, sortie
-
Taille AWG
-
Taille AWG
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Pour poussière Ex-Zone
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Forme de la tête/extrémité
-
Nombre de filets par pouce
-
Section de conducteur, entrée AWG
-
Section de conducteur, entrée AWG
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
-
Section de conducteur, sortie AWG
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Longueur de filetage
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Protégé contre les contacts
-
Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
-
Avec conducteur de protection
-
Conduit spiralé
-
Protégé contre les contacts
-
Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
-
Finition de la surface
-
Diamètre de tête
-
Avec interrupteur pour câble souple
-
Possibilité de montage en saillie
-
Maintien de fonction
-
Possibilité de montage en saillie
-
Hauteur de tête
-
Avec bride
-
Fixation du couvercle
-
Autobloquant
-
Plombable
-
Plombable
-
Avec couverture
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
Diamètre externe approx.
-
Diamètre externe approx.
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Type de peigne fourni
-
Type de peigne fourni
-
Type de peigne fourni
-
Type de peigne fourni
-
Type de borniers
-
Type de borniers
-
Type de borniers
-
Type de borniers
-
Type de borniers
-
Type de borniers
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nombre de bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Nombre de bornes par bornier
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 160A 14 départs - 10 modules
Module de raccordement des auxiliaires pour bases IS223 et IS233
Jeux de 6 cloisons de séparation des pôles, d'isolement pour disjoncteur DX³ 1 module par pôle
Borne pour câble alu 50mm² pour disjoncteurs DX³ jusqu'à 63A 1 module par pôle et 1,5 module par pôle
Borne pour câble alu 95mm² pour disjoncteurs DX³ 80A à 125A 1,5 modules par pôle
Kit de connexion VX³ pour jeux de barres d'entraxes différents alignées en armoire profondeur 725mm
Kit de connexion VX³ pour jeux de barres d'entraxes différents alignées en armoire profondeur 975mm
Cache vis plombable avec 4 pôles sécables pour disjoncteur DX³ 1,5 module par pôle
Barreau laiton 12x6,5mm pour raccordement des conducteurs de protection dans XL³400 - longueur 456mm
Barre aluminium cuivré étamé en C longueur 1780mm section 524mm²
Barre aluminium cuivré étamé en C longueur 1780mm section 549mm²
Barre aluminium cuivré étamé en C longueur 1780mm section 586mm²
Barre aluminium cuivré étamé en C longueur 1780mm section 686mm²
Barre aluminium cuivré étamé en C longueur 1780mm section 924mm²
Barre cuivre non percée 12x4mm - 180A admissibles - longueur 991,5mm
Barre cuivre à trous taraudés 12x2mm - 110A admissibles - longueur 990mm
Barre cuivre à trous taraudés 12x4mm - 160A admissibles - longueur 990mm
Connecteur pour dérivation des conducteurs sur barres cuivre plates 7 départs 400A
Barre cuivre souple section 13x3mm - 200A ou 160A admissibles - longueur 2m