Coffret de batteries 1400x900x1900mm -1 porte fusible 3P NH2 400A - 3 fusibles 315A aR
Coffret de batteries 1400x900x1900mm - 2 porte fusibles 3P NH2 400A - 6 fusibles 315A aR
Coffret de batteries 1400x900x1900mm - 1 porte fusible 3P NH2 400A - 3 fusibles 350A aR
Coffret de batteries 1400x900x1900mm - 2 porte fusibles 3P NH2 400A - 6 fusibles 350A aR
Onduleur Keor prise IEC13 avec fiche standard britannique 10A et cordon 1,5m
Onduleur Keor prise IEC19 avec fiche standard britannique 16A et cordon 1,83m
Coffret de batteries sans protection 800x900x1420
Coffret de batteries sans protection 1200x900x1900
Coffret de batteries sans protection 1400x900x1900
Kit de 4 blocs de batteries 9Ah Long Life pour UPS modulaire Keor MOD
Batterie 12VDC XP12V2500 EXIDE
Batterie 12VDC XP12V3000 EXIDE
Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H1
Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H2
Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H3
Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H4
Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H5
Onduleur tour Keor SPE line-interactive 750VA avec 6 prises IEC 10A
Onduleur tour Keor SPE line-interactive 1000VA avec 8 prises IEC 10A
Onduleur tour Keor SPE line-interactive 1500VA avec 8 prises IEC 10A
Onduleur tour Keor SPE line-interactive 2000VA avec 8 prises IEC 10A
Onduleur tour Keor SPE line-interactive 3000VA avec 8 prises IEC 10A et 1 prise IEC 16A
Onduleur rack 1U ou tour Keor SPE line-interactive 750VA avec 5 prises IEC 10A
Onduleur rack 1U ou tour Keor SPE line-interactive 1000VA avec 5 prises IEC 10A