Filtres
Effacer tout
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Degré de protection (NEMA)
-
Avec cadre/support de montage
-
Plaque de montage réglable en profondeur
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Fixation sur mât
-
Nombre de portes
-
Avec porte à hublot
-
Avec porte de ventilation
-
Avec porte arrière
-
Nombre de serrures
-
Adapté à un montage métrique
-
Adapté à un montage extérieur
-
Toit incliné
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Equipé d'une porte ou couvercle
-
Livré avec étiquettes d'identification de circuit
ZUCCHINI
REF. ZUBXS31H1
Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H1
4
ZUCCHINI
REF. ZUBXS31H2
Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H2
4
ZUCCHINI
REF. ZUBXS31H3
Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H3
4
ZUCCHINI
REF. ZUBXS31H4
Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H4
4
ZUCCHINI
REF. ZUBXS31H5
Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H5
4