Détecteur de passage infrarouge 230V~ - IP42 IK04
Legrand
Détecteur de passage infrarouge 230V~ - IP42 IK04
REF. 041921
Code EAN.
3414970942265
Elements pour détection de passage dans magasin ou hall d'entrée
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Détecteur de mouvement |
---|---|
Type de capteur | Infrarouge |
Avec interface DALI | Non |
Régulation de la lumière | Non |
Commande HVAC | Non |
Arrêt forcé | Non |
Spécial animaux | Non |
Protection au ras du mur | Oui |
Avec détection du champ arrière | Non |
Interconnectable | Non |
Hauteur de montage optimale | 2.5 m |
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier | Non |
Commutateur de pontage | Non |
Champ de détection de diamètre au sol | 1.05 m |
Adapté pour une transmission sans fil | Non |
Commandable à distance | Non |
Télécommande fournie | Non |
Sensibilité ajustable | Non |
Luminosité de déclenchement ajustable | Non |
Avec voyant | Oui |
Auto-apprentissage de la fonction luminosité | Non |
Possibilité de cablage d'un variateur déporté | Non |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Oui |
Classe de protection (IP) | IP42 |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-50 Hz |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Durée de marche min. | 1 s |
Durée de marche max. | 0.134 min |
Déclenchement retardé | 7 s |
Enclenchement retardé | 1 s |
Puissance de coupure max. | 1000 W |
Température | -10-55 °C |
Nombre de zones de détection | 1 |
Courant de démarrage max. | 0.00326 A |
Courant de veille | 3.26 mA |
Fonction d'alarme | Oui |
Avec capteur acoustique | Non |
Avec câble de raccordement | Non |
Longueur de câble de raccordement | 0 mm |
1 document
Notice
1 document
Agrément
OC / CB-FR_700285
(0.39 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION