Délesteur universel modulaire monophasé et triphasé - 5 modules
Legrand
Délesteur universel modulaire monophasé et triphasé - 5 modules
REF. 412021
Code EAN.
3414970973221
Le délesteur contrôle en permanence la consommation totale et déleste automatiquement les circuits non prioritaires (exemple : convecteurs) en cas de dépassement du contrat du fournisseur d'énergie
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension assignée (Ue) | 230 V |
---|---|
Courant assigné | 100-100 A |
Courant de fonctionnement | 100-100 A |
Temporisation max. | 3000 ms |
Courant permanent max. | 100 A |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 3 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 3 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Courant assigné (contacts de commande) | 15 A |
Tension de commutation max. (contacts de commande) | 240 V |
---|---|
Puissance de commutation (contacts de commande) | 3600 VA |
Durée de vie électrique (contacts de commande) | 90000 c (contacts) |
Durée de vie mécanique (contacts de commande) | 30000000 c (contacts) |
Type de tension | AC |
Mode de pose | Rail DIN |
Largeur en nombre de modules | 5 |
Profondeur d'encastrement | 8 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION