Aller au contenu principal
Logo print

Déclencheur à minimum de tension DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 - 48V~ ou 48V=

DMX³ Legrand

Déclencheur à minimum de tension DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 - 48V~ ou 48V=

REF. 028856 Code EAN. 3245060288563

DMX³, auxiliaire de commande et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 48-48 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 48-48 V
Tension d'alimentation de courant nominal CC 48-48 V
Type de tension d'actionnement AC/DC
Finition du raccordement électrique Autre
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
Retardé Non
Adapté à un disjoncteur Oui
Adapté à un commutateur Oui
Adapté à un commutateur de protection de moteur Oui
Adapté à un relais de surcharge Oui

5 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
EXB24023.pdf pdf (42.97 Mo)
Cahier d'atelier
EXB24024.pdf pdf (42.48 Mo)
Notice
Y2921F.pdf pdf (10.2 Mo)
Guide technique