Coup de poing non lumineux à impulsion dépassant IP69 Osmoz complet Ø40 - rouge
Osmoz
Legrand
Coup de poing non lumineux à impulsion dépassant IP69 Osmoz complet Ø40 - rouge
REF. 023716
Code EAN.
3245060237165
Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de postes de commande | 1 |
---|---|
Type de bouton | Champignon |
Couleur du bouton | Rouge |
Type de lentille | Rond |
Diamètre de trou | 22.5 mm |
Adapté à l'éclairage | Non |
Fonction de commutation encliquetable | Non |
A rappel | Oui |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Avec bague frontale | Oui |
Matériau de la bague frontale | Plastique |
Couleur de bague frontale | Chrome |
Classe de protection (IP) | IP66 |
1 document
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION