This product is obsolete
Cordon HD15 2 embouts mâle longueur 5m
Legrand
Cordon HD15 2 embouts mâle longueur 5m
REF. 051730
Code EAN.
3414970764676
Cordon HD15 pour le raccordement d’une prise HD15 auterminal vidéo (PC, vidéoprojecteur...)
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de connecteur raccordement 1 | D-Sub |
---|---|
Finition raccordement 1 | Prise (mâle) |
Sens du branchement pour le raccordement 1 | Droit |
Nombre de pôles raccordement 1 | 1 |
Type de connecteur raccordement 2 | D-Sub |
Finition raccordement 2 | Prise (mâle) |
---|---|
Sens du branchement pour le raccordement 2 | Droit |
Nombre de pôles raccordement 2 | 1 |
Longueur | 5 m |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION