Contacteur domestique CX³ silencieux bobine 230V~ - 3P 400V~ - 25A - contact 3F - 2 modules
CX³
Legrand
Contacteur domestique CX³ silencieux bobine 230V~ - 3P 400V~ - 25A - contact 3F - 2 modules
REF. 412502
Code EAN.
3245064125024
CX³, contacteur domestique modulaire utilisé généralement pour alimenter une charge (chauffe-eau électrique à accumulation...) pendant des périodes à tarif réduit tel que la tarification ~heures creuses~ du fournisseur d'énergie
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension de fonctionnement normale | 400-400 V |
---|---|
Courant de fonctionnement nominal | 25 A |
Tension d'actionnement assignée | 195-253 V |
Type de tension de fonctionnement | AC |
Type de tension d'actionnement | AC |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 3 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Charge max. de lampe à incandescence | 3000 W |
Charge max. de lampe fluorescente | 2100 VA |
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) | 2200 VA |
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) | 1000 VA |
---|---|
Curseur pour commutation manuelle | Oui |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
Produits auxiliaires associables | Oui |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Largeur | 35.6 mm |
Hauteur | 94.9 mm |
Profondeur | 72.6 mm |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
4 documents
Agrément
VDE-40029913
(0.36 Mo)
PEP
Agrément
NF-NF012_2632
(0.8 Mo)
Agrément
OC / CB-CB FR_709436
(0.64 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION