Connecteur de dérivation LBplus data avec bus de données uniquement - 10A - câble 1m D1-D2 FG16OM16
LBplus
ZUCCHINI
Connecteur de dérivation LBplus data avec bus de données uniquement - 10A - câble 1m D1-D2 FG16OM16
REF. ZU75005034D
Code EAN.
8033777462261
LBplus data, la canalisation conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire, qui intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 2 |
---|---|
Nombre de pôles | 2 |
Courant assigné CA 50 Hz | 10 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Non |
Type de dérivation | Prise |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Finition des prises de courant | Autre |
Protection | Sans |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 115 mm |
Largeur | 62 mm |
Hauteur | 60 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -5-50 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Non |
Type de connexion | Borne automatique |
1 document
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION