Filtres
Effacer tout
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Matériau
-
Hauteur sortante
-
Hauteur sortante
-
Hauteur sortante
-
Qualité du matériau
-
Largeur sortante
-
Largeur sortante
-
Largeur sortante
-
Largeur sortante
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
Legrand
DLP-S
REF. 638104
Jonction en T pour moulure DLP-S 15x10mm
4
Legrand
DLP-S
REF. 638114
Jonction en T pour moulure DLP-S 16x16mm
4
Legrand
DLP-S
REF. 638124
Jonction en T pour moulure DLP-S 20x12mm
4
Legrand
DLP-S
REF. 638134
Jonction en T pour moulure DLP-S 24x14mm
4
Legrand
DLP-S
REF. 638154
Jonction en T pour moulure DLP-S 40x16mm
4
Legrand
DLP-S
REF. 638184
Jonction en T pour moulure DLP-S 40x40mm
4
Legrand
DLP-S
REF. 638144
Jonction en T pour moulure DLP-S 32x16mm
4
Legrand
DLP-S
REF. 638164
Jonction en T pour moulure DLP-S 50x20mm (1 ou 2 compartiments)
4
Legrand
DLP-S
REF. 638174
Jonction en T pour moulure DLP-S 60x20mm 3 compartiments
4