Filtres
Effacer tout
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Matériau
-
Surface polie
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du revêtement de surface
-
Domaine d'application
-
Longueur
-
Flexible
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Pour diamètre de tube nominal
-
Pour diamètre de tube nominal
-
Pour diamètre de tube nominal
-
Pour diamètre de tube nominal
-
Avec manchon
-
En deux pièces
-
Surface brossée
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
Legrand
REF. 06082
Tire-fil longueur 20m pour conduits cintrables
4
Legrand
REF. 06043
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø25mm et rayon 90mm - gris RAL7035
4
Legrand
REF. 06042
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø20mm et rayon 70mm - gris RAL7035
4
Legrand
REF. 06044
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø32mm et rayon 125mm - gris RAL7035
4
Legrand
REF. 06002
Manchon pour conduits Ø20mm - gris RAL7035
4
Legrand
REF. 06003
Manchon pour conduits Ø25mm - gris RAL7035
4
Legrand
REF. 06004
Manchon pour conduits Ø32mm - gris RAL7035
4
Legrand
REF. 06001
Manchon pour conduits Ø16mm - gris RAL7035
4