Commutateur - interrupteur marche/arrêt - tête de cde manette - PR 12 - 1P - fix Ø22
Legrand
Commutateur - interrupteur marche/arrêt - tête de cde manette - PR 12 - 1P - fix Ø22
REF. 027564
Code EAN.
3245060275648
Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits dans lesquels il est intégré. Permet de visualiser l’état de l’équipement en fonction de la position de la manette Montage sur portes d'armoires ou portes d’enveloppes.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'interrupteur | Contacteur/disjoncteur |
---|---|
Nombre de pôles | 1 |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 16 A |
Nombre de positions de commutation | 2 |
Avec position 0 | Oui |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil encastré |
---|---|
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Appareil complet dans un boîtier | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Taille du panneau frontal | 48x48 mm |
Indice de protection (IP), face avant | IP40 |
1 document
Notice
3 documents
Agrément
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Agrément
CSA-1725160
(0.1 Mo)
Agrément
OC / CB-FR 60026094B
(0.32 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION