Commutateur à cames moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 2 vitesses PR26 - arrêt gauche - fixation vis sur porte
Legrand
Commutateur à cames moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 2 vitesses PR26 - arrêt gauche - fixation vis sur porte
REF. 027524
Code EAN.
3245060275242
Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'interrupteur | Commutateur |
---|---|
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 32 A |
Nombre de positions de commutation | 3 |
Avec position 0 | Oui |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil encastré |
Convient pour montage au sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Appareil complet dans un boîtier | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Taille du panneau frontal | 72x72 mm |
Indice de protection (IP), face avant | IP40 |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION