Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR26 - 2P - 2 contacts - fixation par vis sur porte
Legrand
Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR26 - 2P - 2 contacts - fixation par vis sur porte
REF. 027416
Code EAN.
3245060274160
Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'interrupteur | Contacteur/disjoncteur |
---|---|
Nombre de pôles | 2 |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 32 A |
Nombre de positions de commutation | 2 |
Avec position 0 | Oui |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil encastré |
---|---|
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Appareil complet dans un boîtier | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Taille du panneau frontal | 72x72 mm |
Indice de protection (IP), face avant | IP40 |
1 document
Notice
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION