Commutateur à cames 3 directions avec position arrêt PR12 - 1P - 3 contacts - fixation par vis sur porte
Legrand
Commutateur à cames 3 directions avec position arrêt PR12 - 1P - 3 contacts - fixation par vis sur porte
REF. 027502
Code EAN.
3245060275020
Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'interrupteur | Commutateur multi-positions |
---|---|
Nombre de pôles | 1 |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 16 A |
Nombre de positions de commutation | 4 |
Avec position 0 | Oui |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil encastré |
---|---|
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Appareil complet dans un boîtier | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Taille du panneau frontal | 48x48 mm |
Indice de protection (IP), face avant | IP40 |
1 document
Notice
1 document
Fichier autocad
3 documents
Agrément
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Agrément
OC / CB-FR 60026094B
(0.32 Mo)
Agrément
CSA-1725160
(0.1 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION