Commande rotative déportée d'urgence (rouge) pour DSX DIN taille 1 et 2
DSX
Legrand
Commande rotative déportée d'urgence (rouge) pour DSX DIN taille 1 et 2
REF. 424210
Code EAN.
3414971979086
Poignée de commande à distance sur la porte - version d'urgence (rouge/jaune) - IP55 pour sectionneurs DSX et interrupteurs modulaires
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Connecteur |
---|---|
Largeur | 146.8 mm |
Hauteur | 65 mm |
Profondeur | 382.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 40-50 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -50-70 °C |
Couleur | Gris |
Sans halogène | Oui |
1 document
Notice
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION