Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 262mm
Colson™
Legrand
Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 262mm
REF. 031871
Code EAN.
3414971132078
Colson, collier d'installation Colson pour fixation de tubes
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur de bande | 9 mm |
---|---|
Longueur de bande | 262 mm |
Résistance min. à la traction | 530 N |
Température de fonctionnement | -40-85 °C |
Température de montage | -30-85 °C |
Modèle | Crantage extérieur |
Fermeture à bande | Tête de verrouillage double |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide ignifuge |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Stable aux UV selon ASTM D6779 | Oui |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Couleur | Gris |
Transparent | Non |
Fluorescent | Non |
Champ d'inscription | Sans |
Fermeture amovible | Non |
Type de fixation | Cheville |
Homologation UL | Oui |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION