Aller au contenu principal
Logo print

Coffret XL³ 160 - 6 rangées isolant -144 mod.-sans porte

XL³ Legrand

Coffret XL³ 160 - 6 rangées isolant -144 mod.-sans porte

REF. 020056 Code EAN. 3245060200565

Les coffrets XL3 160 sont livrés «prêt à l'emploi». Ils permettent toutes les configurations avec ou sans tableau de branchement.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Saillie
Nombres de rangées 6
Largeur en nombre de modules 24
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Avec échancrure
Couvercle/porte transparent(e) Non
Avec serrure Oui
Matériau du boîtier/corps Plastique
Profondeur d'encastrement 170 mm
Profondeur intérieure 115 mm
Rail DIN Oui
Avec cadre/support de montage Non
Possibilité de montage en saillie Oui
Finition CEM Non
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Classe de protection (IP) IP43
Hauteur 1050 mm
Largeur 575 mm
Profondeur 147 mm

5 documents
Notice
F0329D-03.pdf pdf (4.46 Mo)
Cahier d'atelier
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
F00247EN-00.pdf pdf (0.37 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2011-082-V1-FR.pdf pdf (0.17 Mo)