Coffret matière moulée IP40 IK04 dimensions 118x92x45mm pour bornes 6mm² , 10mm² , 16mm² , 25mm² et 35mm²
COFFRETS, BARETTES ET BORNES ANTICISAILL
Legrand
Coffret matière moulée IP40 IK04 dimensions 118x92x45mm pour bornes 6mm² , 10mm² , 16mm² , 25mm² et 35mm²
REF. 034022
Code EAN.
3245060340223
Coffret, permettant le raccordement de plusieurs fils électriques
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Capacité des bornes | Autre |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9010 |
---|---|
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Largeur d'appareil | 118 mm |
Hauteur d'appareil | 92 mm |
Profondeur d'appareil | 45 mm |
Traitement antimicrobien | Non |