Aller au contenu principal
Logo print

Coffret matière moulée IP40 IK04 dimensions 100x80x36mm pour bornes 6mm² , 10mm² et 16mm²

COFFRETS, BARETTES ET BORNES ANTICISAILL Legrand

Coffret matière moulée IP40 IK04 dimensions 100x80x36mm pour bornes 6mm² , 10mm² et 16mm²

REF. 034021 Code EAN. 3245060340216

Coffret, permettant le raccordement de plusieurs fils électriques

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Saillie
Capacité des bornes Autre
Technique de raccordement Borne à vis
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Non
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9010
Adapté à la classe de protection (IP) IP40
Largeur d'appareil 100 mm
Hauteur d'appareil 80 mm
Profondeur d'appareil 36 mm
Traitement antimicrobien Non