Coffret fixe 19pouces LCS³ capacité 12U - 600x600x580mm
LCS³
Legrand
Coffret fixe 19pouces LCS³ capacité 12U - 600x600x580mm
REF. 046207
Code EAN.
3245060462079
LCS³, coffret permettant de recevoir les équipements et raccordements nécessaires à la réalisation d'une infrastructure des cablâges VDI performante en tous lieux, même dans les chantiers à forte criticité
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Niveau de montage | Frontal |
---|---|
Modèle | Avec cadre fixe |
Finition de la barre profilée | En forme de L |
Nombre de portes | 1 |
Type d'aération | Passif |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 600 mm |
Profondeur | 580 mm |
Dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 12 |
Capacité de charge max. | 36 kg |
Avec tôle de toit | Oui |
Avec mise à la terre | Oui |
---|---|
Avec porte frontale | Oui |
Avec parois latérales | Oui |
Démontable | Oui |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 7016 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Equipé d'une porte ou couvercle | Oui |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION