Aller au contenu principal
Logo print

Coffret de distribution à équiper XL³800 IP55 - 1095x700x225mm

XL³ Legrand

Coffret de distribution à équiper XL³800 IP55 - 1095x700x225mm

REF. 020451 Code EAN. 3245060204518

XL³800 coffret de distribution IP55 IK08 avec porte - RAL7035

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Largeur 705 mm
Hauteur 1095 mm
Profondeur 225 mm
Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Avec cadre/support de montage Non
Plaque de montage réglable en profondeur Non
Encastrement mural Non
Fixation sur mât Non
Nombre de portes 1
Avec porte à hublot Oui
Avec porte de ventilation Non
Avec porte arrière Non
Nombre de serrures 2
Adapté à un montage extérieur Non
Toit incliné Non
Finition CEM Non
Résistance aux chocs (IK) IK08
Classe de protection (IP) IP55
Degré de protection (NEMA) Autre

7 documents
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Fiche technique
F00253FR-00.pdf pdf (1.78 Mo)
Notice
F1492E.pdf pdf (0.76 Mo)
Fiche technique
F00253EN-00.pdf pdf (1.73 Mo)
Guide technique
5 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
PEP
LGRP-2011-085-V1-FR.pdf pdf (0.15 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)