Aller au contenu principal
Logo print

Coffret de distribution à équiper XL³800 - 1250x660x230mm

XL³ Legrand

Coffret de distribution à équiper XL³800 - 1250x660x230mm

REF. 020402 Code EAN. 3245060204020

XL³800 coffret de distribution IP43 IK08 avec kit et porte, IP40 IK08 avec porte, IP30 IK07 sans porte - RAL7035

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Largeur 660 mm
Hauteur 1250 mm
Profondeur 230 mm
Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Avec cadre/support de montage Non
Plaque de montage réglable en profondeur Non
Encastrement mural Non
Fixation sur mât Non
Nombre de portes 1
Avec porte à hublot Oui
Avec porte de ventilation Non
Avec porte arrière Non
Nombre de serrures 2
Adapté à un montage extérieur Non
Toit incliné Non
Finition CEM Non
Résistance aux chocs (IK) IK08
Classe de protection (IP) IP43
Degré de protection (NEMA) Autre

7 documents
Guide technique
Fiche technique
F00252FR-01.pdf pdf (0.51 Mo)
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Notice
E6945E-04.pdf pdf (2.76 Mo)
Fiche technique
F00252EN-01.pdf pdf (0.51 Mo)
Guide technique
5 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
PEP
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)