Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier tétrapolaire 16A 400V équipé d'un voyant
Legrand
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier tétrapolaire 16A 400V équipé d'un voyant
REF. 038052
Code EAN.
3245060380526
Dispositif permettant la coupure des enseignes haute et basse tension en cas d’urgence depuis l’extérieur d’un local hors de portée de main
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de postes de commande | 1 |
---|---|
Nombre de contacts à poussoir | 0 |
Nombre de voyants lumineux | 1 |
Nombre d'interrupteurs à clé | 0 |
Nombre de commutateurs-sélecteurs | 1 |
Nombre de contacts à poussoir champignons | 0 |
Adapté à un arrêt d'urgence | Oui |
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 400-400 V |
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 400-400 V |
Couleur de la partie supérieure du boîtier | Autre |
Couleur du boîtier/corps | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Largeur | 101 mm |
Hauteur | 172 mm |
Profondeur | 73 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-+70 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Mode de pose | Saillie |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION