Cloison de séparation pour goulottes DLP monobloc 65x150mm ou 65x195mm - blanc
DLP
Legrand
Cloison de séparation pour goulottes DLP monobloc 65x150mm ou 65x195mm - blanc
REF. 010583
Code EAN.
3245060105839
Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | 1 pli |
---|---|
Adapté à la profondeur de canal | 65 mm |
Type de fixation | Encliquetable |
Longueur | 2000 mm |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Couleur | Blanc |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Largeur | 15 mm |
Hauteur | 75.15 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION