Cloison de séparation pour goulotte DLP monobloc 35x80mm - blanc
DLP
Legrand
Cloison de séparation pour goulotte DLP monobloc 35x80mm - blanc
REF. 010584
Code EAN.
3245060105846
Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | 1 pli |
---|---|
Adapté à la profondeur de canal | 35 mm |
Type de fixation | Encliquetable |
Longueur | 2000 mm |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Couleur | Blanc |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Largeur | 18 mm |
Hauteur | 29.5 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION