Cloison de séparation et d'isolement pour armoire Altis profondeur 500mm - hauteur 2000mm
Altis
Legrand
Cloison de séparation et d'isolement pour armoire Altis profondeur 500mm - hauteur 2000mm
REF. 048041
Code EAN.
3245060480417
Altis, équipement pour armoire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Adapté à la profondeur de boîtier | 500 mm |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Hauteur | 2100 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Autre |
Avec serrure | Non |
Type de construction | Pièce individuelle |
Pour subdivision intérieure forme 2a | Oui |
---|---|
Pour subdivision intérieure forme 2b | Non |
Pour subdivision intérieure forme 3a | Non |
Pour subdivision intérieure forme 3b | Non |
Pour subdivision intérieure forme 4a | Non |
Pour subdivision intérieure forme 4b | Non |
1 document
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION