Bouton tournant non lumineux à clé n°455 IP69 Osmoz composable - 2 positions fixes ( 0 à 12h ) 90° pour extraction clé
Osmoz
Legrand
Bouton tournant non lumineux à clé n°455 IP69 Osmoz composable - 2 positions fixes ( 0 à 12h ) 90° pour extraction clé
REF. 023955
Code EAN.
3245060239558
Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de positions de commutation | 2 |
---|---|
Finition de l'élément d'actionnement | Clé |
Adapté à l'éclairage | Non |
Couleur de l'élément d'actionnement | Argent |
Couleur de la calotte du voyant lumineux | Autre |
Type de lentille | Rond |
Diamètre de trou | 22.5 mm |
Fonction de commutation encliquetable | Oui |
A rappel | Non |
Avec bague frontale | Oui |
---|---|
Matériau de la bague frontale | Plastique |
Couleur de bague frontale | Chrome |
Indice de protection (IP), face avant | IP66 |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Sans halogène | Oui |
1 document
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
3 documents
Agrément
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Agrément
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Agrément
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION