Boitier Plexo 1 poste équipé de 1 embout M20 et 1 embout à membrane simple - Gris - IP55
Plexo™
Legrand
Boitier Plexo 1 poste équipé de 1 embout M20 et 1 embout à membrane simple - Gris - IP55
REF. 069846L
Code EAN.
3414972236461
Plexo composable boîtier à presse-étoupe M20 - 1 poste - 2 entrée - IP55 - IK08 - gris
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Composition | Boîtier apparent |
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Non |
Nombre d'unités | 1 |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Forme | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7046 |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Non |
Avec entrée de câble | Oui , Oui |
---|---|
Avec insertion de raccord à écrou | Non |
Résistant aux chocs | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Largeur | 82 mm |
Hauteur | 85 mm |
Profondeur | 57 mm |
Largeur d'appareil | 82 mm |
Hauteur d'appareil | 85 mm |
Profondeur d'appareil | 57 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Nature d'embout entrée de cable | Autre |
Maintien du cable | Non applicable |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
6 documents
Agrément
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Agrément
AENOR-030/002621
(0.71 Mo)
Agrément
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Agrément
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION