Bobines de rechange pour contacteurs CTX³ 4 pôles pour CTX³ 165A à 330A ( AC1 ) - tension commande 230V~
CTX³
Legrand
Bobines de rechange pour contacteurs CTX³ 4 pôles pour CTX³ 165A à 330A ( AC1 ) - tension commande 230V~
REF. 416566
Code EAN.
3414970408631
CTX³, accessoire de rechange pour contacteur de puissance
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 85-264 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 85-264 V |
Tension d'alimentation de courant nominal CC | 85-242 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
1 document
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION