Bobine de rechange pour contacteurs CTX³40 - 230V~
CTX³
Legrand
Bobine de rechange pour contacteurs CTX³40 - 230V~
REF. 416926
Code EAN.
3414970408907
CTX³, accessoire de rechange pour contacteur de puissance
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 195.5-253 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 195.5-253 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
---|
1 document
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION