Boîtier saillie Hypra 2 entrées pour presse étoupe M20
Hypra
Legrand
Boîtier saillie Hypra 2 entrées pour presse étoupe M20
REF. 053910
Code EAN.
3245060539108
Hypra, boîtier saillie pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M20 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | Autre |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 80 mm |
Largeur | 90 mm |
Profondeur | 35 mm |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION