Boîte d'encastrement
Bticino
Boîte d'encastrement
REF. 332711
Code EAN.
8012199532837
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Autre |
---|---|
Nombre d'unités | 3 |
Sens de montage | Vertical |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 7004 |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Non |
Avec entrée de câble | Oui , Oui |
Avec insertion de raccord à écrou | Oui |
Résistant aux chocs | Oui |
Classe de protection (IP) | IP34 |