Bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - NO/NF pour manipulateur
Osmoz
Legrand
Bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - NO/NF pour manipulateur
REF. 022956
Code EAN.
3245060229566
Osmoz, bloc à associer à une tête pour unité de commande
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V | 3 A |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
---|---|
Modèle | Relevable et intégrable |
Mode de pose | Fixation frontale |
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION