Bloc d'appel étanche IP55 adapté aux milieux humides avec témoin rouge de retour d'appel livré complet - blanc
Mosaic™
Legrand
Bloc d'appel étanche IP55 adapté aux milieux humides avec témoin rouge de retour d'appel livré complet - blanc
REF. 078249
Code EAN.
3245060782498
Bloc d'appel pour milieux spécifiques pour système d'appel infirmière BUS SCS
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
---|---|
Mode de pose | Encastré |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Couplage au bus inclus | Non |
Elément fonctionnel logique | Oui |
3 documents
Guide technique
Guide technique
Notice
2 documents
Agrément
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Agrément
Antibacterial-546-LEG.07.6
(3.48 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION