Bloc d'alimentation fin de ligne mâle pour mini canalisation MS63 et MS100
ZUCCHINI
Bloc d'alimentation fin de ligne mâle pour mini canalisation MS63 et MS100
REF. ZU51511052
Code EAN.
8033777000470
MS (minimum canalisation), la canalisation moyenne puissance la plus petite gamme, idéale pour alimenter les dispositifs d'éclairage dans des entreprises de petite ou moyenne taille
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 100 A |
---|---|
Position d'alimentation | Extrémité |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 3 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP40 |
Longueur | 438 mm |
Largeur | 85 mm |
Hauteur | 125 mm |
SÉLECTIONNER UNE ACTION