Bloc d'alimentation fin de ligne mâle + embout pour canalisation LBplus LBA252 , LBA254 , LBB252 , LBB254
LBplus
ZUCCHINI
Bloc d'alimentation fin de ligne mâle + embout pour canalisation LBplus LBA252 , LBA254 , LBB252 , LBB254
REF. ZU75161002
Code EAN.
8033777197095
LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 25 A |
---|---|
Position d'alimentation | Extrémité |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 3 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 143 mm |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 80 mm |
1 document
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION