Aller au contenu principal
Logo print

Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES+BAEH évacuation référence 062560

BAES Legrand

Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES+BAEH évacuation référence 062560

REF. 061032 Code EAN. 3245060610326

Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Désignation des dimensions Baby
Nombre de cellules 3
Modèle Nickel-cadmium
Tension nominale 3.6 V
Capacité 1600 mAh
Désignation IEC KR14
Autre désignation SC
Longueur 67 mm
Hauteur, borne comprise 43 mm
Largeur 22 mm
Bloc d'accus Oui
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) Non
Boîtier en plastique Oui
Température ambiante 0-40 °C
Adapté à une charge rapide Oui
Poids 142.8 g
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Code CEI (Pack1) Cs
Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Cadmium
Nombre de Pack 1 1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 3
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 53 g
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)