Base VX³IS233 pour répartition verticale en armoire XL³4000 des DPX³250 4P sans différentiel
XL³
Legrand
Base VX³IS233 pour répartition verticale en armoire XL³4000 des DPX³250 4P sans différentiel
REF. 404623
Code EAN.
3245064046237
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant assigné In | 250 A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Finition adaptateur de barres collectrices | Non |
Finition appareil encastré | Non |
---|---|
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par borne à ressort |
6 documents
Cahier d'atelier
Fiche technique
Notice
Guide de maintenance
Guide d'installation
Guide d'installation
SÉLECTIONNER UNE ACTION