Barres cuivres rigides pour alimentation d'un jeu de barres VX³ 800A en fond d'armoire par jeu de barres cuivre 1600A
XL³
Legrand
Barres cuivres rigides pour alimentation d'un jeu de barres VX³ 800A en fond d'armoire par jeu de barres cuivre 1600A
REF. 404531
Code EAN.
3245064045315
VX³, répartition verticale optimisée, kit de raccordement préfabriquée jusqu'à 800A pour montage dans armoires XL³800 et XL³4000
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant assigné In | 1600 A |
---|---|
Modèle | Plat |
Flexible | Non |
---|---|
Type de traitement de la surface | Non traité |
SÉLECTIONNER UNE ACTION