Baie serveur Linkeo 19pouces 47U 2274x800x1000mm sans porte et panneaux latéraux
Linkeo
Legrand
Baie serveur Linkeo 19pouces 47U 2274x800x1000mm sans porte et panneaux latéraux
REF. 446826
Code EAN.
3414972027380
Linkeo, baie destinée au stockage de données, au logement de serveur, au câblage d'infrastructure et propose des solutions pour l'architecture de couloir chaud / froid
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Niveau de montage | Avant et arrière |
---|---|
Finition de la barre profilée | Sans |
Nombre de portes | 0 |
Type d'aération | Passif |
Largeur | 780 mm |
Hauteur | 2189 mm |
Profondeur | 1000 mm |
Dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 4 |
Capacité de charge max. | 1500 kg |
Avec tôle de toit | Oui |
Avec mise à la terre | Oui |
Avec porte frontale | Non |
Verrouillage de la porte avant | Sans |
Avec porte arrière | Non |
Verrouillage de la porte arrière | Sans |
---|---|
Avec porte à hublot | Non |
Avec parois latérales | Non |
Avec socle | Non |
Avec gestion de câble vertical | Non |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Noir |
Modèle | Avec cadre fixe |
Numéro RAL | 9005 |
Démontable | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION