This product is obsolete
Baie serveur LCS³ 19 pouces 47U 600 x 1200mm
LCS³
Legrand
Baie serveur LCS³ 19 pouces 47U 600 x 1200mm
REF. 446405
Code EAN.
3414972237307
LCS³, baie serveur permettant d'héberger des produits actifs dans un local technique dans le cadre d'une infrastructure des cablâges VDI
Pas de tarif
Partager
4
Update product
Caractéristiques techniques
Niveau de montage | Avant et arrière |
---|---|
Finition de la barre profilée | En forme de L |
Nombre de portes | 2 |
Type d'aération | Sans |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 2199 mm |
Profondeur | 1200 mm |
Dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 47 |
Capacité de charge max. | 1500 kg |
Avec tôle de toit | Oui |
Avec mise à la terre | Oui |
Avec porte frontale | Oui |
Matériau de la porte avant | Acier |
Verrouillage de la porte avant | Deux point |
---|---|
Avec porte arrière | Oui |
Matériau de la porte arrière | Acier |
Avec porte à hublot | Non |
Avec parois latérales | Non |
Avec socle | Non |
Avec gestion de câble vertical | Non |
Matériau | Aluminium |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Noir |
Modèle | Avec cadre fixe |
Numéro RAL | 9005 |
Démontable | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION