Aller au contenu principal
Logo print

Baie serveur 19pouces LCS³ capacité 42U - 2026x600x1000mm

LCS³ Legrand

Baie serveur 19pouces LCS³ capacité 42U - 2026x600x1000mm

REF. 046385 Code EAN. 3245060463854

LCS³, baie serveur permettant d'héberger des produits actifs dans un local technique dans le cadre d'une infrastructure des cablâges VDI

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Niveau de montage Avant et arrière
Finition de la barre profilée En forme de L
Nombre de portes 2
Type d'aération Passif
Largeur 600 mm
Hauteur 2026 mm
Profondeur 1000 mm
Dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
Nombre d'unités en hauteur (HE) 42
Capacité de charge max. 630 kg
Avec tôle de toit Oui
Avec mise à la terre Oui
Avec porte frontale Oui
Matériau de la porte avant Acier
Verrouillage de la porte avant Deux point
Avec porte arrière Oui
Matériau de la porte arrière Acier
Verrouillage de la porte arrière À un point
Avec porte à hublot Non
Avec parois latérales Oui
Avec socle Non
Avec gestion de câble vertical Non
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Noir
Modèle Avec cadre fixe
Numéro RAL 7016
Démontable Oui
Classe de protection (IP) IP20
Degré de protection (NEMA) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK08
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -25-70 °C

1 document
Notice
LE03159AB.pdf pdf (7.17 Mo)