Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1800x800x600mm - 1 porte - RAL7035
Altis
Legrand
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1800x800x600mm - 1 porte - RAL7035
REF. 047170
Code EAN.
3245060471705
Altis, armoire monobloc métallique idéale pour les chantiers industriels - Volume de câblage optimal pour installation facile des équipements
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 799 mm |
---|---|
Hauteur | 1800 mm |
Profondeur | 636 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Avec cadre/support de montage | Non |
Plaque de montage réglable en profondeur | Oui |
Encastrement mural | Non |
Fixation sur mât | Non |
Nombre de portes | 1 |
---|---|
Avec porte à hublot | Non |
Avec porte de ventilation | Non |
Avec porte arrière | Non |
Nombre de serrures | 1 |
Adapté à un montage extérieur | Non |
Toit incliné | Non |
Finition CEM | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
5 documents
Guide technique
Fiche technique
Notice
Guide technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
Agrément
TUV GS-R60135231 - 002
(0.38 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION