Armoire Altis assemblable métal - IP55 IK10 - 2000x600x400 mm - porte vitrée
Altis
Legrand
Armoire Altis assemblable métal - IP55 IK10 - 2000x600x400 mm - porte vitrée
REF. 047319
Code EAN.
3245060473198
Armoires RAL 7035 avec porte vitrée. IP 55 IK 10. Nema 12, 12 K. Revêtement polyester texturé (ép. 80 ?m) Excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 600 mm |
---|---|
Hauteur | 2025 mm |
Profondeur | 400 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Avec cadre/support de montage | Non |
Plaque de montage réglable en profondeur | Oui |
Encastrement mural | Non |
Fixation sur mât | Non |
Nombre de portes | 1 |
Avec porte à hublot | Oui |
Avec porte de ventilation | Non |
Avec porte arrière | Non |
---|---|
Nombre de serrures | 1 |
Adapté à un montage métrique | Oui |
Adapté à un montage extérieur | Non |
Toit incliné | Non |
Finition CEM | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Sans halogène | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'une porte ou couvercle | Oui |
Livré avec étiquettes d'identification de circuit | Non |
5 documents
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
Notice
Guide technique
1 document
Agrément
TUV GS-R60135231 - 002
(0.38 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION