Angle plat 90° pour goulottes DLP monobloc 50x220mm - blanc
DLP
Legrand
Angle plat 90° pour goulottes DLP monobloc 50x220mm - blanc
REF. 010795
Code EAN.
3245060107956
Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 275 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Nombre de couvercles | 0 |
Direction | Ascendant/descendant |
Symétrique | Oui |
Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
Angle | 90-90 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL | 9003 |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Type de montage des parties supérieures | Global |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Hauteur | 55 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION