This product is obsolete
Adaptateur étanche Plexo composable IP44 pour prise RJ Mosaic 2 modules - gris
Plexo™
Legrand
Adaptateur étanche Plexo composable IP44 pour prise RJ Mosaic 2 modules - gris
REF. 069581
Code EAN.
3245060695811
Plexo composable, adaptateur étanche permettant d’installer des fonctions Mosaic dans des lieux humides, en encastré comme en saillie
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 7046 |
Avec volet de protection | Non |
Avec zone de texte | Non |
Verrouillable | Oui |
Dimensions | Autre |
Largeur d'appareil | 64 mm |
Hauteur d'appareil | 64 mm |
---|---|
Profondeur d'appareil | 50 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION