-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Profondeur de coupe
-
Section nominale
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Diamètre du foret de centrage
-
Fraise de bordure
-
Avec insertion de starter
-
Modèle
-
Modèle
-
Avec collier
-
Modèle
-
Filetage de raccord
-
Filetage de raccord
-
Adapté à la fibre de verre
-
Douille
-
Douille
-
Douille
-
Nombre de conducteurs
-
Adapté au laiton
-
Adapté à la fonte
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Adapté aux métaux non ferreux
-
Adapté au plastique
-
Adapté à l'acier inoxydable
-
Système d'enregistrement
-
Adapté à l'acier
-
Adapté à l'aluminium
-
Adapté au placoplâtre
-
Adapté au bois
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Diamètre
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Neutre obligatoire
-
Neutre obligatoire
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
Fiche DCL 2P+T 6A 250V~
Scie cloche diamètre 80mm avec forêt de centrage et ressort
Douille bout de câble culot B22 sans bague avec serre-câbles 2A 100W
Rosace à vis British Standard
Rosace fiche British Standard
Douille culot B22 à raccord fileté et simple bague matière métallique 4A 150W
Douille culot B22 à raccord fileté et double bague matière métallique 4A 150W
Douille patère Plexo culot B22 250V~ - gris
Douille culot E27 à raccord fileté et simple bague matière isolante 4A 100W
Douille bout de câble culot E27 sans bague avec serre-câbles 4A 100W
Douille DCL compacte E27 livrée avec fiche référence 060134
Douille patère Plexo culot E27 - gris
Douille en porcelaine pour éclairage public monobloc avec frein de culot E40